ZHDU143 July   2026 LP5814 , LP5815 , LP5817

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2硬件设置
  6. 3软件设置
  7. 4示例代码结构
    1. 4.1 设计要求
    2. 4.2 流程图
    3. 4.3 模式参数
  8. 5修订历史记录

设计要求

表 4-1 中列出了 LP5815 器件的设计参数。

表 4-1 LP5815 设计参数
设计参数 LP5815
VCC 和 VLED 3.3V
OUT0 最大电流(蓝色 LED) 8mA
OUT1 最大电流(绿色 LED) 14mA
OUT2 最大电流(红色 LED) 20mA
I2C 频率 400kHz
I2C 目标地址 0x2D

I2C 目标地址在文件 lp5815_example.h 中定义为宏。支持两种地址模式:独立地址模式和广播地址模式。

  1. 独立地址 (I2C_TARGET_ADDRESS_INDEPENDENT):当与不同的设备进行通信时,该地址是不同的。
    1. 0x2D 用于与 LP5815 和 LP5817 通信。
    2. 0x2C 用于与 LP5814 和 LP5816 通信。
    3. 0x2E 用于与 LP5814I 通信。
  2. 广播地址 (I2C_TARGET_ADDRESS_BROADCAST):当与所有设备进行通信时,该地址是相同的。该地址为 0x34。
#define I2C_TARGET_ADDRESS_INDEPENDENT (0x2D);  //b0010 1101 - LP5815, LP5817
#define I2C_TARGET_ADDRESS_BROADCAST (0x34);  //b0011 0100