ZHDU143 July 2026 LP5814 , LP5815 , LP5817
本文档介绍了将 LP5815 器件与 LP-MSPM0L1306 器件配对使用时,示例代码的准备与使用方法。按照德州仪器 (TI) 提供的安装指南进行操作后,安装好的代码将点亮 LP5815YCHEVM 评估模块上的发光二极管 (LED)。
LP5815 是一款具有即时闪烁和自主动画控制功能的三通道集成电路内置总线 (I2C) 接口红、绿、蓝 (RGB) LED 驱动芯片。您可以修改示例代码以控制 LP5814、LP5814I、LP5816 和 LP5817 器件系列。