ZHDU143 July   2026 LP5814 , LP5815 , LP5817

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2硬件设置
  6. 3软件设置
  7. 4示例代码结构
    1. 4.1 设计要求
    2. 4.2 流程图
    3. 4.3 模式参数
  8. 5修订历史记录

硬件设置

本节介绍了如何在 LP5815YCHEVM 评估模块与 LP-MSPM0L1306 评估板之间建立连接。开始评估时,需要使用以下列表中的各项内容:

  • 计算机
  • LP5815YCHEVM 评估模块
  • LP-MSPM0L1306 评估板

在 LP-MSPM0L1306 评估板上保留默认跳线设置。LP5815YCHEVM 评估模块可以直接由 LP-MSPM0L1306 评估板的 3.3V 电源供电,不需要外接电源。图 2-1 中演示了电源和 I2C 连接。设置过程如下文所示:

  1. 取下 LP5815YCHEVM 评估模块上 J3 接头上的跳线。保留 J2 和 J9 接头上的跳线,使 LP5815 器件的公共集电极电源 (VCC) 与 LED 电源 (VLED) 连接到同一 3.3V 电源轨。
  2. 请参阅图 2-1,将 LP5815YCHEVM 评估模块的 GND、SCL、SDA、STAT 和 3.3V 接口连接至 LP-MSPM0L1306 评估板。
  3. 通过套件随附的 USB 电缆将 LP-MSPM0L1306 评估板连接到计算机。

LP5815 LP5814 LP584I LP5815 LP5817 硬件连接

图 2-1 硬件连接