ZHDU141 June   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 开始使用 ADS124S18EVM
  8. 2硬件
    1. 2.1 模拟和数字电源
    2. 2.2 模拟输入连接
    3. 2.3 数字信号和连接
    4. 2.4 串行接口
    5. 2.5 EEPROM
    6. 2.6 连接到外部控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 ADS124S18EVM 软件安装
    3. 3.3 设备管理器检查
  10. 4EVM 操作和实施结果
    1. 4.1 评估设置
    2. 4.2 ADC 采集设置
    3. 4.3 寄存器配置
    4. 4.4 时域显示
    5. 4.5 频谱分析显示
    6. 4.6 直方图分析显示
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7相关文档
    1. 7.1 补充内容

开始使用 ADS124S18EVM

下面的步骤概述了如何快速设置和运行 ADS124S18EVM。本文档在后面几节进一步介绍了每个步骤,以便详细说明该 ADS124S18EVM 和相应 GUI 上的可用功能。下方提供了一些链接,可用于从本快速入门指南导航到每一适用步骤的对应部分。

  1. 从 ADS124S18EVM-PDK 框中移除 ADS124S18EVM、PAMB 控制器卡和 USB 电缆。
  2. 如果尚未组装 PAMB 控制器卡和 ADS124S18EVM,请将 ADS124S18EVM 连接至 PAMB 控制器卡,如图 1-2 中的左图所示。
  3. 从 TI.com 下载 GUI,然后按照节 3.2中的说明安装 GUI。
  4. 将 Micro USB 转 USB 电缆从 PAMB 直接连接到计算机上的 USB 端口。请勿通过 USB 集线器连接 USB 电缆。
  5. 打开 GUI 软件。检查 GUI 底部的状态栏中是否显示绿色信号,且“硬件已连接”指示灯是否亮起(请参阅寄存器配置)。
  6. 从 GUI 中的寄存器配置或ADC 采集设置页面配置内部寄存器。
  7. 将外部传感器或信号连接至 ADS124S18EVM 上的 J4、J5、J7 或 J8,如图 1-1 中所示。
  8. 通过点击 GUI 中时域显示页面上的采集 按钮,可采集和分析数据。
ADS124S18EVM-PDK 将 ADS124S18EVM 连接到 PAMB 控制器卡图 1-2 将 ADS124S18EVM 连接到 PAMB 控制器卡