ZHDU141 June 2026
ADS124S18 支持 1.74V 至 3.6V 的宽单极 AVDD 范围。默认情况下,ADS124S18EVM AVDD 使用 PAMB 控制器卡提供的 3.3V 电源。PAMB 控制器卡会使用 USB 提供的 5V 电源轨生成 3.3V 电源。或者,可以在 ADS124S18EVM 上的 J9 端子块上提供 +1.74V 至 +3.6V 之间的外部电源。
图 2-1 展示了 ADS124S18EVM 正常运行所需的 AVDD 和 IOVDD 电源的连接选项。
图 2-1 电源连接图 2-2 显示当 USB 电缆插入计算机时,PAMB 主控板卡上的两个 LED 亮起。PAMB 上的 LED D1 指示 ADS124S18EVM-PDK 已准备好与 GUI 软件进行通信。PAMB 控制器卡上的 LED D5 指示 5V 输出有效。
图 2-2 显示 ADS124S18EVM 上的两个 LED,表示电源有效。IOVDD LED 表示 IOVDD 电源处于运行状态。AVDD LED 表示 AVDD 电源处于运行状态。
ADS124S18 接受 +1.65V 至 +5.25V 的 IOVDD 电源范围。在 ADS124S18EVM 上,ADS124S18 IOVDD 的固定值为 3.3V。与 AVDD 一样,此 3.3V IOVDD 来自 USB 电源电压,用作 PAMB 控制器卡上的电源。或者,在不使用 PAMB 板而使用外部 MCU 与 ADS124S18 通信时,可以为 J1 接头的引脚 1 提供 +1.74V 至 +3.6V 之间的外部电源作为 EVM 上 ADS124S18 的 IOVDD 和 AVDD 电源。使用外部 MCU 时,如果 IOVDD 电源电压与 AVDD 电源电压不同,请移除电阻器 R1。
如有必要,可以按下 PAMB 控制器板上的 RESET 按钮来复位 PAMB 控制器板。
图 2-2 DC313A 和 PAMB 上的 LED 指示灯