ZHDU141 June 2026
频谱分析工具(如图 4-6 所示)旨在通过使用“7-Term Blackman-Harris”窗口设置的单音正弦信号快速傅里叶变换 (FFT) 分析来评估 ADS124S18 ADC 的动态性能(SNR、THD、THD+N、SFDR 和动态范围)。FFT 工具包括用于减轻非相干采样影响的窗口选项(此讨论超出了本文档的范围)。7-Term Blackman-Harris 窗口是默认选项,具有足够的动态范围来解析高达 24 位 ADC 的频率分量。Rectangle 选项对应于不使用窗口(或矩形窗口),因此不推荐使用。
图 4-6 显示了 ADS124S18 输入短接并且 GUI 软件捕获数据时的噪声频谱。
图 4-6 频域显示.