ZHDU141 June 2026
从 ADS124S18EVM 的“工具和软件”文件夹下载最新版本的 EVM GUI 安装程序,然后运行 GUI 安装程序,在计算机上安装 EVM GUI 软件。请注意,在安装 GUI 软件之前,应从计算机上断开 EVM 和 PAMB。
如图 3-1所示,接受许可协议,并按照屏幕上的说明进行操作,以完成安装。如果尚未安装 LabVIEW™ 运行时引擎,则会出现提示,要求您接受此许可协议并重新启动计算机来完成安装。