图 4-1 展示了在安装 GUI 软件后如何连接 ADS124S18EVM:
- 如果尚未组装 PAMB 控制器卡和 ADS124S18EVM,请通过将 ADS124S18EVM 的 J1 和 J2 连接到 PAMB 控制器卡的连接器,将 ADS124S18EVM 连接到 PAMB 控制器卡。请参阅图 1-2 以验证连接是否正确。
- 将 Micro USB 转 USB 电缆从 PAMB 直接连接到计算机上的 USB 端口。
- PAMB 上的 LED D1 和 LED 5 亮起,表示 PAMB 已通电并已连接。
- ADS124S18EVM 上的 AVDD LED 和 IOVDD LED 亮起,表示 ADS124S18EVM 板已通电。
- 使用图 4-2 中所示的开始菜单或已安装的图标启动 GUI 软件。检查 GUI 右下角的已连接 指示灯是否为绿色,如果是绿色,则表示 ADS124S18EVM 和 PAMB 控制器卡已成功连接并与 GUI 进行通信。如果该指示灯为灰色,请选中 GUI 右上角的演示模式,然后取消选中该模式以切换回正常数据采集模式。
- 在采集数据前配置寄存器。
- 将外部传感器或信号连接至 ADS124S18EVM 上的 J4、J5、J7 或 J8,如图 4-1 中所示。
- 按下 GUI 中的采集 按钮以采集数据。
图 4-2 启动 ADS124S18EVM GUI 软件.