ZHDU141 June   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 开始使用 ADS124S18EVM
  8. 2硬件
    1. 2.1 模拟和数字电源
    2. 2.2 模拟输入连接
    3. 2.3 数字信号和连接
    4. 2.4 串行接口
    5. 2.5 EEPROM
    6. 2.6 连接到外部控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 ADS124S18EVM 软件安装
    3. 3.3 设备管理器检查
  10. 4EVM 操作和实施结果
    1. 4.1 评估设置
    2. 4.2 ADC 采集设置
    3. 4.3 寄存器配置
    4. 4.4 时域显示
    5. 4.5 频谱分析显示
    6. 4.6 直方图分析显示
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7相关文档
    1. 7.1 补充内容

模拟输入连接

ADS124S18EVM 上的每个端子块均可用于连接外部传感器和电源。端子块 J4 上的 RTD_A、RTD_B 和 RTD_C 用于连接 2 线、3 线或 4 线 RTD 以进行温度测量。RTD_D 是外部输入,作为 RTD 设计中辐射度测量的电压基准的正输入,当电流使用 J4 上的 RTD_D 引脚流过 R13 电阻器时,会生成基准电压。

端子块 J5 为热电偶和电桥传感器提供连接。TC+/Bridge+ 和 TC-/Bridge- 是热电偶或基于桥的传感器的输入。端子块 J5 提供 AVDD 输出,可用作外部桥式传感器的激励电压。

端子块 J7 用于连接热敏电阻。NTC+ 和 NTC- 是用于连接热敏电阻的输入。REFOUT 提供了一个选项,可使用 ADS124S18 的内部电压基准输出(1.25V 或 2.5V)来激励热敏电阻。

最后,端子块 J8 提供用于外部电压和电流测量的连接。使用电阻器 R45 作为分流电阻器来测量外部电流输入。替换电阻器 R40 及R43 以满足外部电压输入的 ADS124S18 输入范围要求。

表 2-1 展示了螺钉端子块的详细信息:

表 2-1 ADS124S18EVM 端子块说明
端子块输入 标签 说明
J4:1

RTD_A

RTD 连接点 A
J4:2 RTD_B

RTD 连接点 B

J4:3 RTD_C RTD 连接点 C
J4:4 RTD_D RTD 连接点 D
J5:1

Exc+

正激励输入
J5:2

Sense+/REFP0

正远程检测输入

J5:3

Bridge+/TC+

正电桥或热电偶输入

J5:4

Bridge-/TC-

负电桥或热电偶输入
J7:5

Sense-/REFN0

负远程检测输入
J7:6

Exc-

负激励输入

J7:1

REFOUT

来自 ADS124S18 集成式 VREF 的输出
J7:2

NTC+

正热敏电阻输入
J7:3

NTC-

负热敏电阻输入

J8:1

REFOUT

来自 ADS124S18 集成式 VREF 的输出
J8:2

V_IN

电压输入

J8:3

VCOM

共模输入

J8:4

I_IN

电流输入

J8:5

GND

模拟接地

ADS124S18EVM-PDK DC313A:模拟输入(J4、J7、J5、J8)图 2-3 DC313A:模拟输入(J4、J7、J5、J8).

表 2-2 汇总了使用 ADS124S18EVM 测量每种 RTD 配置时,所需要的 IDAC 和模拟输入通道设置。

表 2-2 不同 RTD 类型的 ADS124S18EVM 设置
RTD IDAC 数量 RREF 电阻器 IDAC 通道 AINP AINN
2 线 1 低侧 AIN15 AIN1 AIN0
3 线 1 低侧 AIN15 AIN1(1) AIN2(1)
AIN2(2) AIN0(2)
2 低侧 AIN15、AIN3 AIN1 AIN2
4 线 1 低侧 AIN15 AIN2 AIN4
第一次测量。
第二次测量。

图 2-4 和图 2-5 展示了 ADS124S18EVM 支持的 2 线、3 线、4 线 RTD 测量配置图。

ADS124S18EVM-PDK ADS124S18EVM:使用一个和两个 IDAC 进行 3 线 RTD 测量图 2-4 ADS124S18EVM:使用一个和两个 IDAC 进行 3 线 RTD 测量
ADS124S18EVM-PDK ADS124S18EVM:使用一个 IDAC 进行 2 线、4 线 RTD 测量图 2-5 ADS124S18EVM:使用一个 IDAC 进行 2 线、4 线 RTD 测量

图 2-6 展示了用于偏置 ADS124S18EVM 支持的热电偶传感器的电路。该电路使用热敏电阻进行冷端补偿 (CJC)。红色箭头表示用户必须提供的外部跳线。有关热电偶测量的更多信息,请参阅应用手册:热电偶测量基本指南。

ADS124S18EVM-PDK ADS124S18EVM:使用热敏电阻进行 CJC 的热电偶测量图 2-6 ADS124S18EVM:使用热敏电阻进行 CJC 的热电偶测量

图 2-7 显示了 ADS124S18EVM 支持的电桥测量电路。该电路使用热敏电阻进行电桥温度补偿。红色箭头表示用户必须提供的外部跳线。有关热电偶测量的更多信息,请参阅应用手册:电桥测量基本指南。

ADS124S18EVM-PDK ADS124S18EVM:使用热敏电阻进行补偿的电阻电桥测量图 2-7 ADS124S18EVM:使用热敏电阻进行补偿的电阻电桥测量