ZHDU135A June   2026  – August 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
      1. 2.2.1 与 TPS55288 连接
      2. 2.2.2 与 LM251772 连接
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 LED 信息
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 开关和按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 已知硬件或软件问题
    2. 5.2 商标
  12. 6修订历史记录

器件信息

TPS25752A 器件是一款单端口 USB Type-C® PD 控制器,具有外置的高压电源路径,适用于仅供电应用。TPS25752AEVM 评估模块用于评估 TPS25752A PD 控制器的功能等效 TPS25752AD(内部高压电源路径)版本。TPS25752A PD 控制器是在标准功率范围 (SPR) 下运行的单端口电源应用的理想选择,适用于高达 100W (20V/5A) 的仅供电应用。

TPS25752AEVM 评估模块包括多个用于对电压保护、电源拓扑和电流感应进行完整评估的器件,另搭载一个 TPS25730A PD 控制器,用于替代桶形插孔。有关 TPS25752AEVM 上每个器件的更多详细信息,请参阅表 1-1。

表 1-1 TPS25752AEVM 上的器件
位号 器件名称 说明
U1 TPS25752A USB Type-C SPR 仅供电 PD 控制器
U2 TPD4S201 20V 端口保护,带 VBUS 短路保护
U5 TPS25730A USB Type-C 纯受电 PD 控制器,直流桶形插孔替代产品