ZHDU135A June   2026  – August 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
      1. 2.2.1 与 TPS55288 连接
      2. 2.2.2 与 LM251772 连接
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 LED 信息
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 开关和按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 已知硬件或软件问题
    2. 5.2 商标
  12. 6修订历史记录

与 TPS55288 连接

TPS25752AEVM 能够与具有 PPS 控制的 TPS55288 36V、16A 降压/升压转换器连接。可以使用通用 TPS55288EVM-045 评估板或直接与 TPS25752AEVM 连接的 USB-PD 特定连接器板完成连接。

连接到通用 TPS55288EVM-045 评估板时,必须进行以下信号连接和跳线配置:

  • TPS55288EVM-045 (J3) 的 VOUT 连接到 TPS25752AEVM (J11) 的 VSYS
  • TPS55288EVM-045 的 SDA/SCL 信号(J5 和 J6 的引脚 2)连接到 TPS25752AEVM 的 I2Cc_SDA 和 I2Cc_SCL
    • 关于 TPS25752AEVM 的早期版本,I2Cc_SDA 和 I2Cc_SCL 引脚在丝印上标记错误。在电路板的早期版本(用白色 PCB 颜色表示)上,电路板上标记的 I2Cc_SDA 信号实际上为 I2Cc_SCL,电路板上标记的 I2Cc_IRQ 信号实际上为 I2Cc_SCL。
  • 电路板之间的参考 GND 信号连接
  • 将适当的外部电压电源连接到 TPS55288-045 EVM 的 VIN (J1)
  • TPS55288EVM-045 的使能跳线 (JP1) 必须设置为 EN 位置
  • 在 USBPD Application Customization Tool 中,TPS55288 的从机地址必须设置为 0x74,因为 TPS55288EVM-045 上的 MODE 电阻已将该地址硬编码为 0x74

另请注意,系统电源还必须通过 USB-PD 电源端口 (Conn_2) 或 VPWR (J11) 上的外部电源提供,以确保 TPS25752A 具有足够的系统电源可供运行。Conn_2 USB 连接器上需要一个支持 65W 的 PD 控制器,或者 VPWR 需要一个 20V 电位才能提供足够的功率。下面的图 2-1 中显示了使用 TPS25752AEVM 和 TPS55288EVM-045 的示例连接:

TPS25752AEVM TPS5528EVM-045 连接到 TPS25752AEVM图 2-1 TPS5528EVM-045 连接到 TPS25752AEVM

或者,存在直接连接到 TPS25752AEVM 上的外部电路板接口连接器(J12、J13 和 J14)的专用电路板。此电路板可通过联系相关 TI 支持团队获取,可减少将 TPS55288 连接至 TPS25752AEVM 所需的外部线缆数量。下面的图 2-2 中显示了一个示例连接:

TPS25752AEVM 集成 TPS55288 电路板和 TPS25752AEVM图 2-2 集成 TPS55288 电路板和 TPS25752AEVM

请注意,在此设置中,TPS55288 的从器件地址配置为 0x75,并且必须正确反映在使用 USBPD Application Customization Tool 生成的 TPS25752A 的应用程序配置中。