ZHDU135A June   2026  – August 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
      1. 2.2.1 与 TPS55288 连接
      2. 2.2.2 与 LM251772 连接
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 LED 信息
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 开关和按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 已知硬件或软件问题
    2. 5.2 商标
  12. 6修订历史记录

设置

在开箱即用状态下,TPS25752AEVM 评估模块配置为采用 15W (5V/3A) 的供电功率。如果需要不同的配置来测试系统,请使用应用程序自定义工具创建配置或加载不同的配置模板。有关使用应用自定义工具的详细说明,请参阅 GUI 用户指南。

TPS25752AEVM 支持液体检测和腐蚀缓解,可保护系统免受 USB Type-C 端口意外短路(液体、潮湿及碎屑)的影响。在液体检测状态下,TPS25752A 器件会监控 SBU 或 CC 线路上是否存在意外的接地短路或高电压(5V 及以上)。用户可以选择用于液体检测的引脚配置。TPS25752A 器件可在检测到短路时自动禁用 Type-C 端口,从而支持腐蚀缓解。当监测引脚之间不再检测到短路时,TPS25752A 器件会恢复正常运行。要选择对哪些引脚的液体检测进行监测,可以在接头 J9 上添加跳线,以选择使用 SBUx 线路或 CCx 线路进行监测。