ZHDU123 May 2026
ISO7741UDUWEVM 用户指南介绍了 ISO7741U 超宽封装、增强型、四通道数字隔离器评估模块的功能。本用户指南介绍了 ISO7741U 器件的 EVM 配置。然而,EVM 可用于评估 16 引脚超宽 SSOP 封装 (DUW-16) 中 ISO774xU 系列的任何器件变体。请参见表 1-1 中有关每个型号的详细信息。本指南还介绍了 EVM BOM、EVM 原理图、EVM PCB 布局和典型的实验室设置。