ZHDU123 May   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 ISO774xU 超宽封装增强型四通道数字隔离器的引脚配置
    2. 2.2 EVM 设置和操作
      1. 2.2.1 EVM 设置
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局和 3D 图
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

套件内容

该评估模块包含一个 PCB 评估板,其中包含一个 ISO7741U 器件。ISO7741UDUW 评估板的主要元件包括:

  • ISO7741UDUW 超宽封装、增强型四通道数字隔离器。
  • 用于探测及外部连接的跳线和公接头。
  • 多个测试点。

若要演示 ISO7741UDUW 的功能,TI 建议使用以下器件(另售):

  • 电源输入为 3.3V 或 5V 电压。
  • 用于提供外部动态数据输入的信号发生器。
  • 用于探测数据通道的示波器。