ZHDU123 May 2026
ISO774xU 系列器件是采用超宽封装的电隔离数字隔离器,爬电距离和间隙大于 21.2mm。这些器件专为需要在高海拔位置提供高工作电压的应用而设计,带有单级数字隔离器,无需使用第二隔离器和隔离式电源岛。该 EVM 可帮助设计人员评估器件的性能,从而快速开发和分析隔离系统。该 EVM 支持对采用 16 引脚超宽 SSOP 封装 (DUW-16) 的 ISO774xU 系列任何器件型号进行评估。