ZHDU123 May 2026
在将 ISO7741U 器件用于设计前,EVM 可帮助用户全面地评估该器件。为了便于对 EVM 进行详细评估,ISO7741U 的每个引脚都有一个专用测试点 (TP1-TP16) 并具备 berg 接头(J1 和 J2),使用户能够轻松探测和提供信号并保持清晰的设置。EVM 还包含两个 3 通道跳线 J3 和 J4,可用于通过分别短接至 VCCx 或 GNDx 将 ISO7741U 的 EN1 和 EN2 引脚的状态设置为高电平或低电平,以启用和禁用隔离侧的输出通道。EVM 上的ISO7741U 可配置成使用隔离装置任一侧的外部电源电压和输入信号。