ZHDU123 May 2026
ISO774xU 系列器件是采用超宽封装的电隔离数字隔离器,爬电距离和间隙大于 21.2mm。这些器件专为需要在高海拔位置提供高工作电压的应用而设计,带有单级数字隔离器,无需使用第二隔离器和隔离式电源岛。器件支持符合 UL 1577 标准的高达 5000RMS 隔离额定值。器件还通过了 VDE、TUV 和 CQC 认证。
| 器件名称 | 总通道数 | 反向通道 | 默认输出 | 封装 | 爬电距离/间隙 | VDE 隔离等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO7741UDUWR | 4 | 1 | 高电平 |
超宽 SSOP (DUW-16) |
> 21.2mm | 增强型 |
| ISO7741UFDUWR | 低电平 | |||||
| ISO7742UDUWR | 2 | 高电平 | ||||
| ISO7742UFDUWR | 低电平 |