ZHDU120 May   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 ADS125H18
      2. 2.3.2 MSPM0G5117
      3. 2.3.3 TXE8116
      4. 2.3.4 ISO6441
      5. 2.3.5 LM5180
      6. 2.3.6 UCC33420
      7. 2.3.7 TPS7A2050
      8. 2.3.8 TLV709A33
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 电源
      1. 3.1.1 24V 输入电源路径
      2. 3.1.2 USB 电源路径
      3. 3.1.3 非隔离 MCU 电源
      4. 3.1.4 隔离 ADC 及外设电源
    2. 3.2 模拟输入端口
      1. 3.2.1 模拟输入端口与保护
      2. 3.2.2 电压与电流模式选择
      3. 3.2.3 电流测量路径
      4. 3.2.4 电压测量路径
      5. 3.2.5 通道配置
    3. 3.3 数字控制和数据采集子系统
      1. 3.3.1 微控制器平台
      2. 3.3.2 精密 ADC
      3. 3.3.3 共享 SPI 总线与片选转发
      4. 3.3.4 I/O 扩展器
      5. 3.3.5 可选外部基准
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 PCB 概述
      2. 4.1.2 连接器说明
        1. 4.1.2.1 电源连接器
        2. 4.1.2.2 输入连接器
    2. 4.2 测试设置和测试结果
      1. 4.2.1 ADS125H18 通用配置
      2. 4.2.2 偏移测试
        1. 4.2.2.1 测试设置
        2. 4.2.2.2 测试结果
          1. 4.2.2.2.1 电压输入模式
          2. 4.2.2.2.2 电流输入模式
      3. 4.2.3 系统精度误差和噪声性能测试
        1. 4.2.3.1 计算方法
        2. 4.2.3.2 测试设置
        3. 4.2.3.3 测试结果
          1. 4.2.3.3.1 电压输入模式
          2. 4.2.3.3.2 电流输入模式
      4. 4.2.4 输入保护测试
        1. 4.2.4.1 测试设置
        2. 4.2.4.2 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
    2. 5.2 工具与软件
      1. 5.2.1 工具
      2. 5.2.2 软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5.     商标
  12. 6修订历史记录
  13. 7作者简介

24V 输入电源路径

当通过 J5 上的 24V 输入供电时,输入级在隔离转换器之前提供保护并进行滤波。D14 提供反向电流保护,D16 钳制输入瞬态,C31、C32 和 C33 提供输入去耦和大容量能量存储。

经过调理的 24V 电源轨为 LM5180 反激式转换器 (U8) 供电。该级与 T1、D11 以及 C28/C29 一同生成隔离的 5V5_ISO_OUT 电源轨。转换器采用初级侧调节,省去了光耦合器,简化了隔离电源设计。UVLO 网络配置为大约 9.5V 导通和 6.5V 关断,软启动时间约为 9ms。

TIDA-010988 24V 输入电源路径原理图图 3-1 24V 输入电源路径原理图

有关此电路的更多详细信息,请参阅 LM5180 数据表中典型应用部分的设计 1。