ZHDU120 May 2026
工业模拟输入模块通常需要一个通用的硬件平台,该平台不但需要支持电压和电流信号,同时还要保持通道密度、隔离和低成本。该设计通过八个相同的 2 端子输入通道满足了这一需求。每个通道使用同一对现场端子进行电压或电流测量,与需要单独端子或专用通道变型的输入结构相比,减少了连接器数量并简化了现场接线。
信号链围绕 ADS125H18 ADC 构建,该 ADC 在隔离侧复用八个现场输入。包含输入保护以提高应对工业环境中常见的浪涌、故障和接线错误情况的稳健性。瞬态钳位器件和 PTC 有助于保护输入级,而可切换的并联路径允许仅在需要时启用电流测量。当通道配置为电压输入时,这种切换方法可防止不必要的负载。
为减少隔离器通道数量,设计采用了 ADS125H18 的片选转发功能,以便与用于通道开关控制的隔离侧 I/O 扩展器共享 SPI 总线。共享的 SPI 架构简化了隔离数字接口,同时保持了每个通道的可配置性。
电源路径同时支持 24V 和 5V 电压。正常工作时,隔离现场侧使用外部电源,而评估和基于 GUI 的测试可使用可选的 USB 电源。为隔离的模拟和数字电路生成独立的电源轨,以支持 ADC 和开关控制功能。