ZHDU120 May 2026
ISO6441 是一款增强型四通道数字隔离器,为三个正向和一个反向单向通道提供电流隔离。该器件使用二氧化硅 (SiO₂) 绝缘栅来实现高隔离等级和高共模瞬态抗扰度,提高了嘈杂工业环境中的稳健性。
在该设计中,ISO6441 为控制器与隔离模拟输入域之间的数字通信路径提供电流隔离。结合共享 SPI 架构,ISO6441 有助于减少隔离通道和外部元件数量,同时保持稳健的隔离通信。