ZHDU120 May 2026
隔离测量域由一条公共的隔离 5.5V 总线供电,该总线通过 D18 将 5V5_ISO_OUT 和 5V5_ISO_USB 进行二极管逻辑“或”连接而形成。这种二极管逻辑“或”排列方式允许任一隔离电源为现场侧电路供电,同时防止两个电源之间出现反向电流。
该总线为两条后置稳压电源轨供电:
这些电源轨共同为测量子系统提供干净的隔离电源,同时将 MCU 和主机侧电路保持在隔离栅的非隔离侧。