ZHDU120 May 2026
ADS125H18 是一款高性能、24 位、多路复用 ΔΣ ADC,适用于工业系统中的精密多通道数据采集。该器件集成了输入多路复用器、精密电压基准、诊断功能以及支持高达 20V 共模信号的电阻分压器输入,从而减少了高通道密度模拟输入模块中的外部元件数量。
ADS125H18 支持 CS(片选)转发特性,可使用一个 ADC GPIO 来控制辅助器件的 CS 引脚。CS 转发特性使 ADC 能够辅助管理与其他外部配套器件的 SPI 事务。因此,必须穿过隔离栅的信号数量得到减少,避免了为单独的片选信号增加额外的专用隔离器通道。
在该设计中,ADS125H18 用作 8 通道模拟输入前端的主数据转换器。集成的多路复用器、灵活的转换模式、通过电阻分压器输入实现的高共模输入功能以及诊断功能,使得 ADS125H18 成为 PLC 和 DCS 模拟输入模块的绝佳选择,这些模块要求在 –40°C 至 125°C 温度范围内实现精确测量、高效通道扫描和紧凑的实现方案。