ZHDU117 May   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 48V 智能执行器架构
        1. 2.2.1.1 48V 配电架构
        2. 2.2.1.2 48V 和 12V 配电架构
        3. 2.2.1.3 48V 和 12V 供电架构
        4. 2.2.1.4 参考设计架构
      2. 2.2.2 低功耗睡眠模式架构
      3. 2.2.3 大容量电容估算
      4. 2.2.4 EMI PI 滤波器
      5. 2.2.5 反极性保护
      6. 2.2.6 48V 架构的 LIN 总线故障电压
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TLIN4029A-Q1
      2. 2.3.2 MSPM0G3507-Q1
      3. 2.3.3 DRV8363-Q1
      4. 2.3.4 LM5168P-Q1
      5. 2.3.5 TPS7B81-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 参考设计硬件和编程设置
    2. 3.2 软件
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 LIN 远程唤醒时序分析
        1. 3.4.1.1 测试设置
        2. 3.4.1.2 测试结果
      2. 3.4.2 系统睡眠电流分析
        1. 3.4.2.1 测试设置
        2. 3.4.2.2 测试结果
      3. 3.4.3 直流链路电压纹波
        1. 3.4.3.1 测试设置
        2. 3.4.3.2 测试结果
      4. 3.4.4 热像图
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
        2. 4.1.3.2 Gerber 文件
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5.     商标
  11. 5作者简介

主要系统规格

参数注释最小值典型值最大值单位
VIN输入电压建议的运行条件134885V
IIN输入电流输入电流功能 EMI 滤波器–-12.4A
IOUT,rms输出电流–6.25–A
ISLEEP睡眠电流系统处于睡眠模式时输入连接器处的电流–80.7–μA
VLIN_FAULTLIN 总线故障电压––±70V
fPWMPWM 频率–20–kHz
fFOCFOC 速率FOC 控制环路速率516kHz
TA环境温度-4025125°C
d桶形插头圆形 PCB 的直径–55–mm
TIDA-020101
警告:

表面高温!接触会导致烫伤。请勿触摸!

电路板上电后,某些元件可能会达到 55°C 以上的高温。在运行过程中或运行刚结束时,不得触摸电路板,因为可能存在高温。