ZHDU117 May 2026
通过 J1 向 TIDA-020101 DUT PCB 提供 48V 和 GND。使用一个 8½ 数字万用表监测电源电流。测试软件刷写到 MCU 上。该 MCU 将 PA3 驱动为低电平,以使用分立式高侧开关禁用 DRV8363,并进一步将 TLIN4029A-Q1 置于睡眠模式。PA17 上的 MSPM0 内部上拉被禁用。MSPM0 被置于 STANDBY0 模式。在该状态下测量睡眠电流。
测试条件:
通过标准: