ZHDU117 May   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 48V 智能执行器架构
        1. 2.2.1.1 48V 配电架构
        2. 2.2.1.2 48V 和 12V 配电架构
        3. 2.2.1.3 48V 和 12V 供电架构
        4. 2.2.1.4 参考设计架构
      2. 2.2.2 低功耗睡眠模式架构
      3. 2.2.3 大容量电容估算
      4. 2.2.4 EMI PI 滤波器
      5. 2.2.5 反极性保护
      6. 2.2.6 48V 架构的 LIN 总线故障电压
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TLIN4029A-Q1
      2. 2.3.2 MSPM0G3507-Q1
      3. 2.3.3 DRV8363-Q1
      4. 2.3.4 LM5168P-Q1
      5. 2.3.5 TPS7B81-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 参考设计硬件和编程设置
    2. 3.2 软件
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 LIN 远程唤醒时序分析
        1. 3.4.1.1 测试设置
        2. 3.4.1.2 测试结果
      2. 3.4.2 系统睡眠电流分析
        1. 3.4.2.1 测试设置
        2. 3.4.2.2 测试结果
      3. 3.4.3 直流链路电压纹波
        1. 3.4.3.1 测试设置
        2. 3.4.3.2 测试结果
      4. 3.4.4 热像图
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
        2. 4.1.3.2 Gerber 文件
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5.     商标
  11. 5作者简介

软件

本参考设计的综合软件包可从参考设计文件夹中下载。该软件包为工程师提供了经过验证的实现框架,可立即投入使用。该软件是在 M0 SDK 中所开发的无传感器场定向控制 (FOC) 算法的改编版本。该算法针对此硬件进行了专门的重新配置。

为了促进无缝集成和增强性能,工程师可以使用 MSPM0 无传感器 FOC 调优 用户指南。该指南针对算法调整和参数调优提供了详细指导。易于获取的软件与全面的调优文档相结合,可有效缩短产品开发周期。这种组合确保了电机在各种运行条件下都能保持稳定的控制性能。

软件规范列于 表 3-1中。

表 3-1 TIDA-020101 无传感器 FOC 软件规范
参数值
文件名sensorless-foc_TIDA020101_nortos_ticlang
所使用的闪存大小40kb,128kb (32%)
所使用的 SRAM 大小1.2kb,32kb (4%)