在以下示波器图中,LIN 收发器 (U3) 的输入由连接到 TLIN2029EVM 的外部电源驱动。根据低功耗睡眠模式部分,软件将系统置于系统睡眠模式(MSPM0 处于 STANDBY0 状态)。只要 MCU 处于睡眠模式,软件就会在 PA16 (TP7) 上输出低电平信号。当 MCU 处于有源模式时,PA16 (TP7) 被驱动为高电平。
测试条件:
- 所使用的软件: TIDA-020101_sleep_mode_current_test
- 电源:向 J1 提供 +48V 和 GND
- 环境空气温度:25°C
唤醒过程:
- 为了使用 LIN 唤醒 TIDA-020101,外部连接的 TLIN2029EVM 会输出唤醒信号。这是一个持续时间为 250µs 的显性脉冲。
通过标准:
- TIDA-020101 的 MCU 必须在 LIN 总线上升沿之后 10ms 内再次处于正常模式。
示波器绘制信号:
- CH1: MCU_normal_mode (TP7)
- CH2: LIN_RXD (R7)
- CH3:LIN (TP5)