ZHDU102 May 2026
默认情况下,该引脚为开漏唤醒请求引脚,用于响应总线唤醒 (WUP) 请求和上电 (PWRON)。nWKRQ 引脚默认为根据唤醒事件使能唤醒(与 INH 输出类似)。在此配置中,输出被拉至低电平并锁存,以用作稳压器的使能端。nWKRQ 引脚可通过设置 16'h0800[8] = 1 配置为中断引脚,用于将输出拉至低电平的唤醒中断。唤醒中断标志被清除后,该标志会释放输出,使其恢复高电平。在该配置中,如果发生唤醒事件,则 nWKRQ 引脚会从高电平切换到低电平。该引脚是一个开漏输出,需要使用外部上拉电阻器连接到 VIO 电源轨。某些外部稳压器或电源管理芯片可能需要一个数字逻辑引脚来执行唤醒请求,此时可以使用该引脚。该引脚上还添加了一个 LED,作为向用户提供该引脚状态的视觉指示器,其通过晶体管进行缓冲,以防止器件引脚上的负载过大。
板对板接头的引脚 11 用于 nWKRQ,其定义为 GPIO_WKRQ。