ZHDU102 May   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1  电源要求
      1. 2.1.1 VBAT/VSUP
      2. 2.1.2 VDD
      3. 2.1.3 VCC
      4. 2.1.4 VIO
    2. 2.2  晶体振荡器
    3. 2.3  CAN
    4. 2.4  SPI
      1. 2.4.1 nCS
      2. 2.4.2 SCLK
      3. 2.4.3 SDI
      4. 2.4.4 SDO
    5. 2.5  中断 (nINT)
    6. 2.6  唤醒请求 (nWKRQ)
    7. 2.7  复位 (RST)
    8. 2.8  状态 LED
    9. 2.9  设置
      1. 2.9.1 跳线配置
      2. 2.9.2 连接到主机 MCU/SPI 工具
      3. 2.9.3 CAN 总线连接
      4. 2.9.4 SPI 通信
    10. 2.10 跳线信息
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 电路板布局
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

状态 LED

EVM 上的每个直流电源轨都添加了一个 LED,这些 LED 通过晶体管进行缓冲,并由 5V 公用电源轨供电,以免给各个电源轨的电流负载增加超过一个 10kΩ 上拉电阻器所需的电流。要对 VIO 和 VCCOUT 电源轨进行更精确的电流测量,请移除这些电阻器。此外,为了应对 VDD 的大电压范围,在控制 VDD LED (D6) 的 FET 栅极上使用大分压器。

由于一些 LED 有用的信号(例如 nINT 和 nWKRQ)使用负逻辑,因此添加了第二个晶体管使这些信号反相,使 LED 在 IO 引脚电压处于低电平有效状态时亮起。连接到 LED 电路 TCAN4572 侧的所有上拉电阻器都偏置到 VIO 电源轨,以适应 MCU 所需的 I/O 电压。

表 2-5 LED 指示灯

LED

颜色

指示

控制

D4

绿色

VCC 电源正常

VCC 电源轨有效

D5

绿色

VIO 电源正常

VIO 电源轨有效

D6

绿色

VDD 电源正常

VDD 电源轨有效

D2

红色

WKRQ 置为有效

CAN_WKRQ 为低电平

D3

红色

INT 置为有效

CAN_INT 为低电平