ZHDU102 May 2026
TCAN4572 EVM 组装了一个可通过跳线在 CANH 和 CANL 之间选择的 120Ω 电阻器,以及包括分体式电容器的120Ω 分体式终端(两个串联的 60Ω 电阻器)。使用仅分裂终端时,EVM 用作总线的端接端。对于计算总线总负载的电气测量,并联使用分裂终端和 120Ω 电阻器,为参数测量提供标准 60Ω 负载。
| 终端 配置 | 终端跳线 | 分割终端 电阻器 | 分裂终端电容器 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳线 | J1 | J2 | J3 | R1 | R2 | C5 |
| 无终端 | 开路 | 开路 | 开路 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| 120Ω 标准终端 | 开路 | 开路 | 短路 | |||
| 60Ω 负载 | 短路 | 短路 | 短路 | |||
| 分裂终端(共模稳定) | 短路 | 短路 | 开路 | 60Ω | 60Ω | 4.7nF |
EVM 还具有适合各种保护方案的封装,以提高对极端系统级 EMC 要求的稳健性。
| 配置 | 封装参考 | 用例 | 组装和说明 |
|---|---|---|---|
| 串联电阻器或共模扼流圈 (CMC) | R7/R8 | 将 CAN 收发器连接到 CAN 总线 | R7 和 R8 阻值为 0Ω(默认设置) |
| 串联电阻保护 | 必要时可以组装 MELF 电阻器,以适应恶劣的 EMC 环境。 | ||
| L1 (DNI) | CMC(总线滤波器) | 可以组装 CMC 以过滤噪声(应对恶劣的 EMC 环境)。 移除 R7 和 R8 并组装 L1。 | |
| 总线滤波电容器瞬态保护 | C8/C9 (DNI) | 总线滤波器 | 可以组装滤波电容器 应对恶劣的 EMC 环境。 |
| D1(DNI) | 瞬态和 ESD 保护 | 可以组装 TVS 二极管,以增加对系统级瞬态和 ESD 的额外保护 |