ZHDU102
May 2026
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
电源要求
2.1.1
VBAT/VSUP
2.1.2
VDD
2.1.3
VCC
2.1.4
VIO
2.2
晶体振荡器
2.3
CAN
2.4
SPI
2.4.1
nCS
2.4.2
SCLK
2.4.3
SDI
2.4.4
SDO
2.5
中断 (nINT)
2.6
唤醒请求 (nWKRQ)
2.7
复位 (RST)
2.8
状态 LED
2.9
设置
2.9.1
跳线配置
2.9.2
连接到主机 MCU/SPI 工具
2.9.3
CAN 总线连接
2.9.4
SPI 通信
2.10
跳线信息
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
电路板布局
3.3
物料清单
4
其他信息
4.1
商标
2.9.3
CAN 总线连接
将 CAN 总线网络连接到 J9(DB9,CANL 和 CANH 分别为引脚 2 和 7)或 J12(螺纹接线端子)。
提供适当的总线终端。安装了 J1 和 J2 分流器时,板载分体式终端 (R1/R2/C5) 默认处于活动状态。如果 TCAN4572EVM 是唯一使用的 CAN 节点,请在 J3 上放置分流器以使能 120Ω 标准终端。