ZHDU098 April   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 接口
      1. 2.1.1 模拟输入
      2. 2.1.2 EVM 输出配置和说明
      3. 2.1.3 放大器输出
        1. 2.1.3.1 差分输出(差分)
        2. 2.1.3.2 具有内部基准的固定增益单端输出 (SE Int)
        3. 2.1.3.3 具有 VDD 基准的固定增益比例式输出 (R Int)
        4. 2.1.3.4 具有外部基准 (SE/R Ext) 的单端与比例式输出
      4. 2.1.4 调制器输出
        1. 2.1.4.1 内部时钟调制器 (Mod.Int.)
        2. 2.1.4.2 外部时钟调制器 (Mod.Ext.)
    2. 2.2 VDD 电源
    3. 2.3 EVM 操作
      1. 2.3.1 模拟输入
      2. 2.3.2 输出和 VDD 电源
      3. 2.3.3 测试程序
        1. 2.3.3.1 设备设置
        2. 2.3.3.2 过程
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5相关文档

模拟输入

AMC43xxDVVEVM 模拟输入电路原理图图 2-1 模拟输入电路原理图

图 2-1 展示了 AMC43xxDVVEVM 的模拟输入电路。

EVM 的模拟输入通过端子块 J1 和测试点 INP、INN 和 HGND 进行路由。无源元件 R3、R4 和 C1 构成一个截止频率为 796kHz 的标准 RC 抗锯齿滤波器。默认情况下,R2 将 INN 连接到 HGND、以验证在未组装 R1 的情况下,输入信号是否保持在 AMC43xxDVV 的输入共模电压范围规格内。为符合 EMC 标准,默认情况下会安装 FB1、FB2 和 FB3,但并非所有应用都需要安装。根据 AMC43xxDVV 在具体应用中的具体用途,可能需要调整铁氧体磁珠的选型。欲了解更多信息,请参阅各自的数据手册。

通过使用信号发生器或其他电压源,用户可将输入信号直接施加到相对于 INN 和 HGND 的 INP 引脚。EVM 的线性输入电压范围取决于已安装的器件。有关更多详细信息,请参阅器件数据手册。