ZHDU098 April   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 接口
      1. 2.1.1 模拟输入
      2. 2.1.2 EVM 输出配置和说明
      3. 2.1.3 放大器输出
        1. 2.1.3.1 差分输出(差分)
        2. 2.1.3.2 具有内部基准的固定增益单端输出 (SE Int)
        3. 2.1.3.3 具有 VDD 基准的固定增益比例式输出 (R Int)
        4. 2.1.3.4 具有外部基准 (SE/R Ext) 的单端与比例式输出
      4. 2.1.4 调制器输出
        1. 2.1.4.1 内部时钟调制器 (Mod.Int.)
        2. 2.1.4.2 外部时钟调制器 (Mod.Ext.)
    2. 2.2 VDD 电源
    3. 2.3 EVM 操作
      1. 2.3.1 模拟输入
      2. 2.3.2 输出和 VDD 电源
      3. 2.3.3 测试程序
        1. 2.3.3.1 设备设置
        2. 2.3.3.2 过程
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5相关文档

具有外部基准 (SE/R Ext) 的单端与比例式输出

如果未组装 R_R 并且 R_S 组装了外部去耦电容器、则可从 J3.2 和 ExtRef 测试点访问 REFIN。比例式输出增益由施加的 ExtRef 电压设置。组装无源器件 R9 和 C11 作为低通滤波器,以衰减高频噪声分量。

VDD 和 GND 可通过 J2 端子块进行访问。C7、C8 和 C10 用作 VDD 的去耦电容器,有助于保持电源稳定。

用户可以使用示波器观察相对于 J2.3 (GND) 的 J3.3 (OUTP)上的差分输出信号。