ZHDU098
April 2026
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
接口
2.1.1
模拟输入
2.1.2
EVM 输出配置和说明
2.1.3
放大器输出
2.1.3.1
差分输出(差分)
2.1.3.2
具有内部基准的固定增益单端输出 (SE Int)
2.1.3.3
具有 VDD 基准的固定增益比例式输出 (R Int)
2.1.3.4
具有外部基准 (SE/R Ext) 的单端与比例式输出
2.1.4
调制器输出
2.1.4.1
内部时钟调制器 (Mod.Int.)
2.1.4.2
外部时钟调制器 (Mod.Ext.)
2.2
VDD 电源
2.3
EVM 操作
2.3.1
模拟输入
2.3.2
输出和 VDD 电源
2.3.3
测试程序
2.3.3.1
设备设置
2.3.3.2
过程
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单
4
其他信息
4.1
商标
5
相关文档
2.3.3.2
过程
如上所述,设置 5V (±10%) 电源并将电流限制为 100mA。将 EVM 电压源连接至以 GND 为参考的连接器 VDD 引脚。打开电源,并确保电流不超过器件数据表中指定的电流限制。
使用 J1 从外部将输入接地,焊接短接 R1 或连接 INP = INN = HGND。
使用示波器或 DMM 验证 VDD 和 VDDA2 电源上是否存在隔离式电源。测量以 GND 为参考的器件输出并验证:
对于放大器:隔离电压在共模输出电压(差分输出的典型值为 1.44V,单端输出为 REFIN/2)范围内。
对于使用示波器的调制器:数字输出是由 1 和 0 组成的比特流,且该比特流 50% 的时间处于高电平,50% 的时间处于低电平。
对于使用 DMM 的调制器:DMM 约为 VDD 的 50% 幅度。
警告:
在高功率或使用不当的情况下,电路板会发热。接触会导致烫伤。请勿触摸。操作时请采取适当的预防措施。
警告:
将电路板连接到高压输入端时可能会发生电击。电路板应由专业人员小心处理。为安全起见,强烈建议使用具有过压或过流保护功能的隔离式测试设备。
移除输入短路连接后,根据安装的器件,相对于 INN = HGND,向 INP 或 J1.1 施加适当的直流满量程线性输入信号。
使用示波器或 DMM 测量输出。
对于使用示波器或 DMM 的放大器:验证输出电压是否达到已安装器件的满标量程输出。
差分放大器为 2V FSR。
单端放大器为 REFIN FSR。
对于使用示波器的调制器:验证数字输出是否与预期的转换成比例。
对于正向满标度线性输入,数字输出需要在约 90% 的时间处于高电平。
对于使用 DMM 的调制器:验证数字输出是否与预期的转换成比例。施加直流输入信号。
对于正向满标度线性输入,DMM 读数需要约为 VDD 值的 90%。