ZHDU098 April 2026
在使用具有调制器输出和外部时钟的器件时,J3 连接器可连接至该器件的 DOUT 和 CLKIN 引脚。组装无源器件 R12 和 C11 作为进入器件的时钟的低通输入滤波器。组装 R10 和 C12 作为 DOUT 上的低通滤波器。这些滤波器必须具有较高的截止频率,通常至少为时钟频率的 10 倍,主要用于稳定数字信号,并减少过冲和高频纹波。
VDD 和 GND 可通过 J2 端子块进行访问。C7、C8 和 C10 用作 VDD 的去耦电容器,有助于保持电源稳定。
用户可以使用示波器观察相对于 J2.3 (GND) 的 J3.3 (CLKIN) 和 J3.2 (DOUT) 上的差分输出信号。