ZHDU098 April 2026
当 R_R 组装有 0Ω 电阻器且 R_S 组装有外部去耦电容器时,REFIN 连接到 VDD 并可从 J3.2 访问。比例式输出增益由施加的 VDD 电压设置。组装无源器件 R9 和 C11 作为低通滤波器,以衰减高频噪声分量。
VDD 和 GND 可通过 J2 端子块进行访问。C7、C8 和 C10 用作 VDD 的去耦电容器,有助于保持电源稳定。
用户可以使用示波器观察相对于 J2.3 (GND) 的 J3.3 (OUTP)上的差分输出信号。