ZHDU082 March   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 MSPM0G5187 边缘 AI NPU 的混合信号微控制器
      2. 2.3.2 CC2755R10 SimpleLink™ Bluetooth® LE 无线 MCU
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 PIR 模拟信号链
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 数据搜集
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 无源红外传感器 (PIR)
      2. 3.4.2 HDC3020 — 温度和湿度传感器 (I2C)
      3. 3.4.3 BMP384 — 气压传感器 (I2C)
      4. 3.4.4 OPT4001 — 环境光传感器 (I2C)
      5. 3.4.5 BMI270 — 6 轴 IMU (SPI)
      6. 3.4.6 MAG5170 — 3D 霍尔效应传感器 (SPI)
      7. 3.4.7 ICS43434 — 数字麦克风 (I2S)
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

HDC3020 — 温度和湿度传感器 (I2C)

  1. 默认配置:
    1. 模式:自动测量(连续)
    2. 低功耗模式:LPM_0(最低噪声,12.5ms 转换)
    3. 测量速率:10Hz
  2. 用户可配置:
    1. 测量模式(按需触发或自动)
    2. 低功耗模式(LPM_0 至 LPM_3)
    3. 测量速率(0.5Hz、1Hz、2Hz、4Hz、10Hz)
    4. 传感器选择(仅温度、仅湿度或两者)
  3. 未启用且不可配置:
    1. 加热器控制
    2. 警报或阈值中断
    3. 偏移校准
    4. 最小值和最大值跟踪
    5. 状态寄存器读回
TIDA-010997 温度数据采集图 3-9 温度数据采集
TIDA-010997 湿度数据采集图 3-10 湿度数据采集