ZHDU082 March   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 MSPM0G5187 边缘 AI NPU 的混合信号微控制器
      2. 2.3.2 CC2755R10 SimpleLink™ Bluetooth® LE 无线 MCU
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 PIR 模拟信号链
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 数据搜集
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 无源红外传感器 (PIR)
      2. 3.4.2 HDC3020 — 温度和湿度传感器 (I2C)
      3. 3.4.3 BMP384 — 气压传感器 (I2C)
      4. 3.4.4 OPT4001 — 环境光传感器 (I2C)
      5. 3.4.5 BMI270 — 6 轴 IMU (SPI)
      6. 3.4.6 MAG5170 — 3D 霍尔效应传感器 (SPI)
      7. 3.4.7 ICS43434 — 数字麦克风 (I2S)
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

CC2755R10 SimpleLink™ Bluetooth® LE 无线 MCU

SimpleLink™ CC2755x 无线微控制器 (MCU) 支持适用于汽车和工业应用的蓝牙®低耗能 6.0。这些器件采用 Arm® Cortex®-M33 处理器 (96MHz),配备浮点单元 (FPU)、TrustZone®-M 支持、用于机器学习加速的自定义数据路径扩展 (CDE) 以及算法处理单元 (APU) (96MHz)。APU 是一种用于高效矢量和矩阵运算的数学加速器,可加速 Bluetooth® 信道探测后处理,并支持 IFFT 和多信号分类 (MUSIC) 等高级超分辨率算法。

TIDA-010997 CC2755 方框图图 2-3 CC2755 方框图