ZHDU076 March   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 UCC35131-Q1
      2. 2.3.2 UCC218915-Q1
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

测试结果

进行双脉冲测试:使用电源模块(器件型号:G4H11MT23BH4)。该模块整合了两个功率 FET,各自的额定电压为 2.3kV、导通电阻为 1.1mΩ。该模块在 +18V 和 -5V 的标称栅极电压下工作。

双脉冲测试可表征两个关键的开关瞬变:功率 FET 的导通和关断行为。导通和关断转换的测试均使用 2.5Ω 栅极电阻器进行,生成的波形如下图所示。

图 3-2、图 3-3 和图 3-4 展示了在 1.5kV 直流链路电压和 400A 漏极电流测试条件下的关断瞬态特性。电压瞬态分析表明,共模瞬态抗扰度 (CMTI) 测量值约为 40nV/ns。


TIDA-011011 关断漏源电压开关波形 (2.5Ω)

图 3-2 关断漏源电压开关波形 (2.5Ω)

TIDA-011011 关断栅源电压波形 (2.5Ω)

图 3-4 关断栅源电压波形 (2.5Ω)

TIDA-011011 关断漏极电流波形 (2.5Ω)

图 3-3 关断漏极电流波形 (2.5Ω)

图 3-5、图 3-6 和图 3-7 展示了在 1.5kV 直流链路电压和 320A 开关节点电流测试条件下测得的导通瞬态波形。电压瞬态分析表明,在导通开关事件期间,共模瞬态抗扰度 (CMTI) 约为 50V/ns。


TIDA-011011 导通漏源电压测量波形 (2.5Ω)

图 3-5 导通漏源电压测量波形 (2.5Ω)

TIDA-011011 导通栅源电压测量波形 (2.5Ω)

图 3-7 导通栅源电压测量波形 (2.5Ω)

TIDA-011011 导通漏极电流测量波形 (2.5Ω)

图 3-6 导通漏极电流测量波形 (2.5Ω)