ZHDU076
March 2026
1
说明
资源
特性
应用
6
1
系统说明
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
设计注意事项
2.3
重点产品
2.3.1
UCC35131-Q1
2.3.2
UCC218915-Q1
3
硬件、测试要求和测试结果
3.1
硬件要求
3.2
测试设置
3.3
测试结果
4
设计和文档支持
4.1
设计文件
4.1.1
原理图
4.1.2
BOM
4.2
工具
4.3
文档支持
4.4
支持资源
4.5
商标
5
作者简介
2.2
设计注意事项
此参考设计采用栅极驱动器板,通过两个外部 PWM 信号控制两个功率碳化硅 FET。该设计专门用于驱动两个碳化硅 (SiC) 功率模块内的 FET:
G4H22MT33GB4 模块包含额定电压为 3.3kV、导通电阻为 2.2mΩ 的 FET,
G4H11MT23BH4 模块采用额定电压为 2.3kV、导通电阻为 1.1mΩ 的 FET。