ZHDU076 March   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 UCC35131-Q1
      2. 2.3.2 UCC218915-Q1
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

UCC218915-Q1

UCC218915-Q1 是一款电隔离单通道前置驱动器,设计用于直流工作电压高达 1500V 的 SiC MOSFET 和 IGBT,具有先进的保护功能、出色的动态性能和稳健性。UCC218915-Q1 具有双 2.8A 输出,可直接驱动外部缓冲器 NMOS/PMOS 对。输入侧通过 SiO2 隔离技术与输出侧进行隔离,支持高达 1.06kVRMS 的工作电压、10kVPK 的浪涌抗扰度,隔离层寿命超过 40 年,并提供较低的器件间偏移,共模瞬态抗扰度 (CMTI) > 200V/ns。UCC218915-Q1 包括先进的保护特性,如快速过流和短路检测、故障后受控软关断、故障报告、有源米勒钳位、高压侧有源短路输入以及输入和输出侧电源 UVLO,用于优化 SiC 和 IGBT 开关行为和稳健性。