ZHDU076 March   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 UCC35131-Q1
      2. 2.3.2 UCC218915-Q1
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

UCC35131-Q1

UCC35131-Q1 是一款符合汽车标准的高隔离电压直流/直流电源模块,旨在 为 IGBT、SiC、Si 和 GaN 隔离式栅极驱动器和 UIR 传感器供电。该器件采用专有集成变压器、倒装芯片封装和高级控制架构,可实现高功率密度和低噪声。该器件能够在 85°C 环境温度下提供 2.0W 的典型输出功率。高精度双路输出电压可通过电阻分压器轻松设置,为 SiC、IGBT 和 GaN 器件实现低导通电阻、快速可靠的开关控制。低延迟反馈控制可降低用于快速负载瞬态的输出电容,并支持动态电压编程。宽输入电压和可调 VIN UVLO 支持电动汽车的宽电池电压范围和稳压输入电源轨。该器件可在 5.5V 至 20V 的 VIN 范围内运行,且可承受高达 28V 的 VIN 瞬态过压。集成保护特性、故障报告电源正常引脚和使能功能可提高系统稳健性,减少外部元件数量。具有 8.2mm 爬电距离和间隙的 SOIC 封装可提供高隔离能力。