ZHDU067 March   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 温度范围
    3. 2.3 编程、调试和控制
      1. 2.3.1 使用 LaunchPad XDS110 调试探针
      2. 2.3.2 使用通用 XDS110 调试探针,包括单独的 LaunchPad
    4. 2.4 接口
      1. 2.4.1 XDS110 接口连接器
      2. 2.4.2 调试接口连接器
    5. 2.5 跳线信息
  9. 3LaunchPad 硬件的高级使用
    1. 3.1 传导测量/外部天线
  10. 4软件
    1. 4.1 软件开发
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6合规信息
    1. 6.1 CE 合规性
    2. 6.2 REACH 合规性
    3. 6.3 报废电子电气设备 (WEEE) 合规性
  13. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  14. 8参考资料

跳线信息

BCU 电路板配备了多个为电路板供电的选项,可通过可用跳线轻松配置这些选项。

  • 当操作员使用 XDS110 LP 进行编程和控制时,选项 1 可利用来自 XDS110 的电源。J2 引脚 16 是来自 XDS110 LP 的 3.3VDC 电源引脚,GND 连接到引脚 1、7、13、19 和 20。将 XDS110 用作 EVM 的电源时,J1 的接头引脚 2 和 3 必须使用跳线进行连接。此外,J2 的引脚 18 还提供给 U4 加电所需的 5.0VDC 电源。
CC2662RQ1-BCU-EVM 选项 1图 2-4 选项 1
  • 选项 2 允许使用 TP2 (3V3_EXT) 和 TP3 (GND) 通过外部电源为电路板供电。使用连接到 TP2 和 TP3 的外部电源时,J1 的接头引脚 1 和 2 必须通过跳线进行连接。
CC2662RQ1-BCU-EVM 选项 2图 2-5 选项 2
  • 选项 3 允许用户通过 J7 引脚 25 (3V3_EXT) 以及引脚 2、5、12、15、18、21 和 26 (GND),或通过 J14 引脚 25 (3V3_EXT) 以及引脚 2、5、12、15、18、21 和 26 (GND),为电路板加电。这些引脚可用作输入或输出,以便为外部器件/电路板供电。使用连接到 J7 或 J14、3V3_EXT 和 GND 的外部电源时,J1 的接头引脚 1 和 2 必须使用跳线进行连接。
CC2662RQ1-BCU-EVM 选项 3图 2-6 选项 3
  • 选项 4 允许用户通过其各自的 JTAG 接头为每个单独的无线 MCU 器件供电。对于 WM #1,U1、J5 引脚 1 (WM1_VDD) 以及引脚 3 和 5 (GND) 可用于为器件加电。使用 J5 为 U1 加电时,建议不要在 J6 上安装跳线。对于 WM #2,U7、J12 引脚 1 (WM2_VDD) 以及引脚 3 和 5 (GND) 可用于为器件加电。使用 J12 为 U7 加电时,建议不要在 J13 上安装跳线。
CC2662RQ1-BCU-EVM 选项 4图 2-7 选项 4

除了用于各种电源的跳线之外,该电路板还允许用户通过接头跳线,连接和断开每个无线 MCU 器件和每个看门狗计时器的电源。在 J6 上安装跳线会为 WM #1 U1 供电,当采用上述电源配置方案 1、2 或 3 时,移除跳线则会禁用该器件。在 J13 上安装跳线会为 WM #2 U12 供电,当采用上述电源配置方案 1、2 或 3 时,移除跳线则会禁用该器件。在 J9 上安装跳线会为 WM #1 的看门狗计时器 U6 加电,移除跳线会禁用器件。在 J16 上安装跳线会为 WM #2 的看门狗计时器 U9 加电,移除跳线会禁用器件。跳线位置如图无线 MCU 和 WD 电源跳线 中所示。

CC2662RQ1-BCU-EVM 无线 MCU 和 WD 电源跳线图 2-8 无线 MCU 和 WD 电源跳线

用户可使用的其他手动跳线控制功能是启用/禁用 3 个 LED,以及将 WDO(WM1_RST_L 和 WM2_RST_L)信号连接到每个 WM 器件或断开与这些 WM 器件的连接。在进行功耗测量或需要移除 LED 时,用户可能需要断开 LED 与 WM 的连接。在对 WM 进行编程或在开发/故障排除期间,用户可能希望从给定 WM 的 RESET_L 线路上断开 WDO。跳线位置如图LED 和 WDO 跳线 中所示。

  • 在 J3 的引脚 1 和 2 之间安装跳线会启用 D1 LED,移除该跳线会禁用 LED。
  • 在 J3 的引脚 3 和 4 之间安装跳线会启用 D2 LED,移除该跳线会禁用 LED。
  • 在 J3 的引脚 5 和 6 之间安装跳线会启用 D3 LED,移除该跳线会禁用 LED。
  • 在 J8 上安装跳线会将 U6 的 WDO 连接到 WM1_RST_L,而移除该跳线会从 WM1_RST_L 断开 WDO
  • 在 J10 的引脚 1 和 2 之间安装跳线会启用 D4 LED,移除该跳线会禁用 LED。
  • 在 J10 的引脚 3 和 4 之间安装跳线会启用 D5 LED,移除该跳线会禁用 LED。
  • 在 J10 的引脚 5 和 6 之间安装跳线会启用 D6 LED,移除该跳线会禁用 LED。
  • 在 J10 上安装跳线会将 U9 的 WDO 连接到 WM2_RST_L,而移除该跳线会从 WM2_RST_L 断开 WDO
CC2662RQ1-BCU-EVM LED 和 WDO 跳线图 2-9 LED 和 WDO 跳线