ZHDU067 March   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 温度范围
    3. 2.3 编程、调试和控制
      1. 2.3.1 使用 LaunchPad XDS110 调试探针
      2. 2.3.2 使用通用 XDS110 调试探针,包括单独的 LaunchPad
    4. 2.4 接口
      1. 2.4.1 XDS110 接口连接器
      2. 2.4.2 调试接口连接器
    5. 2.5 跳线信息
  9. 3LaunchPad 硬件的高级使用
    1. 3.1 传导测量/外部天线
  10. 4软件
    1. 4.1 软件开发
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6合规信息
    1. 6.1 CE 合规性
    2. 6.2 REACH 合规性
    3. 6.3 报废电子电气设备 (WEEE) 合规性
  13. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  14. 8参考资料

使用通用 XDS110 调试探针,包括单独的 LaunchPad

在单独的 LaunchPad 上:

• 拔下除 GND 和 3V3 以外的所有接头跳线。

• 设置电源跳线以反映场景。如果 CC2662R-Q1 由单独的 LaunchPad 供电,则将跳线设置为 XDS110 电源。如果要改为提供外部电源,请将其设置为外部电源。必须注意将电路板电压保持在电路板的工作范围(1.8V 至 3.6V)内。

• 将 10 引脚调试电缆的一端连接到 LaunchPad 上的 XDS110 输出连接器。

• 根据与哪个 WM 连接,将 10 引脚调试电缆的另一端连接到 J5 (WM1) 或 J12 (WM2) 连接器。可以使用两个 LaunchPad 连接两个无线主电源(每个主电源一个)。

CC2662RQ1-BCU-EVM 与 XDS110 调试探针的连接 中展示了最终配置。

CC2662RQ1-BCU-EVM CC2662RQ1-BCU-EVM 与 XDS110 调试探针的连接图 2-3 CC2662RQ1-BCU-EVM 与 XDS110 调试探针的连接