ZHDU067 March   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 温度范围
    3. 2.3 编程、调试和控制
      1. 2.3.1 使用 LaunchPad XDS110 调试探针
      2. 2.3.2 使用通用 XDS110 调试探针,包括单独的 LaunchPad
    4. 2.4 接口
      1. 2.4.1 XDS110 接口连接器
      2. 2.4.2 调试接口连接器
    5. 2.5 跳线信息
  9. 3LaunchPad 硬件的高级使用
    1. 3.1 传导测量/外部天线
  10. 4软件
    1. 4.1 软件开发
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6合规信息
    1. 6.1 CE 合规性
    2. 6.2 REACH 合规性
    3. 6.3 报废电子电气设备 (WEEE) 合规性
  13. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  14. 8参考资料

规格

双主 BCU EVM 配备了 2 个 CC2662R-Q1 器件。这些器件通过 GPIO 引脚连接,可实现 SPI 接口的通信和控制。每个无线 MCU 器件都配备一个专用看门狗器件 TPS3436-Q1,该看门狗器件可以使用每个器件对应的专用接头进行启用和禁用,并可由其相应的无线 MCU 器件进行控制。该电路板配备 20 引脚连接器,用于连接 XDS110 LaunchPad (LP),从而可从 PC 通过 USB 轻松控制。通过 XDS110 LP 进行连接时,该电路板允许在无线 MCU 器件之间手动切换 JTAG 和 UART 线路。如果 XDS110 LP 不可用,每个无线 MCU 器件都有一个专用 10 引脚 JTAG 接头,可用于编程和控制。此 EVM 配备了使用外部电源为电路板供电的螺柱,也可以通过 XDS110 连接器或 JTAG 接头进行加电。适用于每个无线 MCU 器件的所有未使用 GPIO 都路由到专用的 26 引脚接头,以实现自定义应用和配置。每个无线 MCU 器件均利用倒置 F 型天线进行无线通信,并配备了一个可用于执行传导射频测量的 SMA 测试连接器。此外,该 EVM 还支持:

  • 1 个额外的 SPI 接口
  • 1 个用于主机 MCU 通信的附加 UART 接口
  • 1 路 I²C
  • 1 路 I²S
  • 实时时钟 (RTC)
  • 12 位 ADC、200ksps、8 通道
  • 8 位 DAC
  • 四个 32 位或八个 16 位通用计时器