ZHDU067 March 2026
在将 LP-XDS110 或 LP-XDS110ET 调试探针连接到 CC2662R-Q1 之前,需通过将 XDS110 调试探针上的 TGT VDD 跳线设置为 XDS 来开启电源。在此设置中,器件电压固定为 3.3V。如果向 LaunchPad 提供外部电源,需将 XDS110 调试探针上的跳线设置为 EXT。然后,将调试程序的边缘连接器连接到 LaunchPad 的边缘连接器,并将调试程序的 USB 端口连接到计算机。
显示了此设置的最终配置以及连接到 XDS 的 TGT VDD 的正确跳线配置(如 XDS 110 调试探针的右下角所示)。
BCU EVM 与 XDS110 LP 兼容,后者可在 XDS110 LP 与所选 WM 器件之间提供 JTAG 和 UART 接口。WM 器件的选择由手动 S1 开关进行控制。PCB 上的丝印标识标注了当开关位置设置为任一侧时选择的 WM。这可以控制 JTAG 和 UART 开关器件 U2 和 U3,使 XDS110 LP 一次仅与一个 WM 器件通信。
图 2-2 CC2662RQ1-BCU-EVM 与 XDS110 调试探针的连接