本部分介绍了如何设置 EVM 跳线以在 2 节串联电池应用中评估 TAS2574EVM 的 VBAT 性能,如图 1-2 所示。
在这种情况下,VBAT 引脚 C1 仍必须连接到 3V 至 5V 范围的电源,而 VBAT_SNS 和升压电感器可以连接到 4.5V 至 9V 的更高 2 节串联电源电压范围。
- 通过将 J56 位置更改为 2-3,而不是 1-2,可以将 VBAT 引脚 C1 连接到 USB-5V。
- 可以使用 J28 修改 VBAT_SNS 引脚 C4 连接,此连接是可选的。
- 2 节串联电池的 VBAT 电源可直接在通道 1 的 J30(或 J72)和 J31(或 J73)处提供,通道 2 的 J55(或 J58)和 J3(或 J59)处提供。如果使用 J43 提供 2 节串联电池的电压,请确保将 J45 更改为使用+5V_MB。