ZHDU065A July 2023 – March 2026
TAS2574 具有可独立于数字音频播放使用的内部音调发生器。该正弦波发生器可用于可闻频带,或可用于超声波应用。但是,一次只能使用其中一种情况。
音调发生器是一种简单的工具,可用于生成 16Hz 至 20kHz 范围内的正弦波,其振幅配置为 –105dB 至 0dB。有一个可选的斜坡效应,其时间范围从 0 秒到 1 秒,以 10 毫秒的步长递增。
超声波线性调频脉冲发生器可用于为频率高于 20kHz 的正弦波发出脉冲式扫频音。频率扫描通过起始频率和带宽来设定。每次扫描阶跃之间的频率变化范围从 100Hz 一直到 2kHz。线性调频脉冲的振幅可配置为 –80dB 至最高 –6dB。在线性调频脉冲前后还有一个可选的斜坡效应,能够以 10 毫秒的步长持续 1 秒。最后,线性调频脉冲之间的关断周期也可配置为 0 至 2 秒,以 10 毫秒为步长递增。