ZHDU065A July   2023  – March 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1  AC-MB 设置
      1. 2.1.1 音频串行接口设置
      2. 2.1.2 USB
      3. 2.1.3 外部
    2. 2.2  AC-MB 电源
    3. 2.3  TAS2574EVM 上的默认跳线设置
    4. 2.4  I2C 目标地址选择
    5. 2.5  EVM 上的 IOVDD 和 AVDD 电源选项
    6. 2.6  EVM 上 TAS2574 的 VBAT 电源
      1. 2.6.1 VBAT 2S EVM 硬件配置
      2. 2.6.2 VBAT 3S EVM 硬件配置
    7. 2.7  1 通道配置
    8. 2.8  4 通道配置
    9. 2.9  扬声器输出
    10. 2.10 4 线负载测量
  9. 3软件
    1. 3.1 PurePath Console 3 快速启动
    2. 3.2 PPC3 - 257x EVM 特性说明
      1. 3.2.1 限制器和欠压保护
      2. 3.2.2 播放和 PCM 配置
      3. 3.2.3 TDM 接收器和发送器 PPC3 配置
      4. 3.2.4 其他和 IRQZ 配置
      5. 3.2.5 音调发生器和超声波线性调频脉冲发生器
      6. 3.2.6 AVDD 桥、音乐效率和噪声门
      7. 3.2.7 升压和通道增益
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

规格

TAS2574 是一款数字输入 D 类音频放大器,经过优化,可为音乐播放和语音通话的实际用例提供出色的电池续航表现。

集成升压操作非常灵活,因此 TAS2574 可应用于 1 节、2 节和 3 节串联电池的场景。TAS2574EVM 展示了广泛用于移动和工业应用的 1 节电池。

TAS2574EVM 1 节电池系统的应用示意图图 1-1 1 节电池系统的应用示意图

对于 2 节串联电池应用,升压电感器可由 4.5V 至 9V 的更高电源供电。VBAT 引脚仍由 2.5V 至 5.5V 的电压供电。

TAS2574EVM 2 节串联电池系统的应用示意图图 1-2 2 节串联电池系统的应用示意图

在 3 节串联电池应用中,可以绕过集成升压电路,而最高 14V 的外部电源轨可以直接为 PVDD 供电。这种情况下不需要升压电感器,SW 引脚保持开路。VBAT 引脚仍由 2.5V 至 5.5V 的电压供电。

TAS2574EVM 3 节电池系统的应用示意图图 1-3 3 节电池系统的应用示意图