ZHDU065A July 2023 – March 2026
下面的图 4-1 说明了 TAS2574EVM 的所有默认跳线设置。
表 4-1 显示了 TAS2574EVM 上所有跳线的默认位置。
跳线 | 设置 | 说明 |
|---|---|---|
J7 | 插入 | U1 的 IOVDD 电流检测 |
J8 | 插入 | U1 的 AVDD 电流检测 |
J29 | DNI | 用于 U1 的外部 VBST |
J6 | 插入 | U1 的 VBAT 引脚电流检测 |
J93 | 插入 | U1 的 SDOUT 断点 |
J82 | 插入 | U1 的 SDIN 断点 |
J71 | 插入 | U1 的 RST 断点 |
J60 | 插入 | U1 的 SBCLK 断点 |
J50 | 插入 | U1 的 FSYNC 中断 |
J13 | 插入 | U1 的 INT 断点 |
J91 | 插入 | U1 的 SDA 断点 |
J92 | 插入 | U1 的 SCL 断点 |
J56 | 插入 (1-2) | U1 的 VBAT 源选择器 |
J28 | 插入 (2-3) | U1 的 VBAT_SNS 选择器 |
J39 | 插入 | 来自 U1 桶形插孔的 VBAT 源 |
J46 | 插入 | 来自 U1 桶形插孔的 VBAT 源 |
J34 | 插入 | U2 的 IOVDD 电流检测 |
J35 | 插入 | U2 的 AVDD 电流检测 |
J32 | DNI | 用于 U2 的外部 VBST |
J33 | 插入 | U2 的 VBAT 引脚电流检测 |
J97 | 插入 | U2 的 SDOUT 中断 |
J96 | 插入 | U2 的 SDIN 中断 |
J100 | 插入 | U2 的 RST 中断 |
J94 | 插入 | U2 的 SBCLK 中断 |
J95 | 插入 | U2 的 FSYNC 中断 |
J14 | 插入 | U2 的 INT 中断 |
J99 | 插入 | U2 的 SDA 中断 |
J98 | 插入 | U2 的 SCL 中断 |
J57 | 插入 (1-2) | U2 的 VBAT 源选择器 |
J52 | 插入 (2-3) | U2 的 VBAT_SNS 选择器 |
J41 | 插入 | 来自 U2 桶形插孔的 VBAT 源 |
J49 | 插入 | 来自 U2 桶形插孔的 VBAT 源 |
J74 | DNI | EEPROM 写保护 |
J51 | DNI | EEPROM 地址选择器 |
J37-4-9 | IOVDD_MB | 缓冲源选择器 |
J38-5-2 | IOVDD_MB | U1 和 U2 的 IOVDD 源选择器 |
J36-11-10 | IOVDD_MB | U1 和 U2 的 AVDD 源选择器 |
J45 | 插入 (2-3) | 1.8V LDO 源选择器 |
J19 | 插入 | I2C 上拉连接 |
J20 | 插入 | I2C 上拉连接 |
J77 | DNI | APx 连接的 FSYNC 环回 |
J78 | DNI | APx 连接的 SBCLK 环回 |