ZHDU065A July 2023 – March 2026
TAS2574EVM 子卡为 IOVDD_BUFF、IOVDD 和 AVDD 电源提供了多个灵活选项。对于这些电源中的每一个,都提供了在内部电压源和外部电压源之间进行选择的选项。
IOVDD_BUFF 是 1.8V 电源,用于缓冲器和电压转换器。
IOVDD 是 TAS2574 器件的输入/输出电源,可以是 1.2V 或 1.8V。
AVDD 是 TAS2574 器件的模拟电源,其固定电压为 1.8V。如果将 AC-MB 中的 IOVDD_MB 用作 1.2V,则确保将 AVDD 源选择为外部电压源或 +1.8V_LDO。
图 6-1 显示了 IOVDD_BUFF、IOVDD 和 AVDD 的默认跳线设置。默认情况下,借助跳线 J9、J5 和 J11、为 IOVDD_BUFF、IOVDD 和 AVDD 选择了来自 AC-MB 主板 (IOVDD_MB) 的 1.8V 电压。
EVM 中包含 1.8V 和 3.3V LDO。这些 LDO 由连接到 J43 的电源供电,或者也可以由来自 AC-MB 的 5V 电源轨供电,具体取决于跳线 J45 的配置。